Опубликуйте свои продукты
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfence_block_straight
  • Тип продукцииFence program
  • Группа продукцииFence shaped bricks straight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)385
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНFencing
  • Код ССКПУ ООН301520