Опубликуйте свои продукты
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаladenna
  • Тип продукцииSlope blocks
  • Группа продукцииSlope blocks LADENNA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)310
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНBlocks
  • Код ССКПУ ООН301315

Похожие продукты