Опубликуйте свои продукты
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

DITON focuses on mock-wood concrete product. What does it mean for you? It means that you can use concrete planks that look like oak in your garden or yard without being able to tell that it is concrete, not wood. It also means that you do not need to be worried about maintenance and durability. These planks are unique for they work as concrete – they are resistant to any change in weather and they are durable. In contrast to wood, concrete planks do not require any specific maintenance, not even polishing or treatment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplank_oak
  • Тип продукцииWood Line
  • Группа продукцииPlanks OAK
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)29
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
  • Код ССКПУ ООН30171701