Опубликуйте свои продукты
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D1 single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
    Cпецификация
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetricaD1-single_glass_partition
    • Тип продукцииFrameless Metrica
    • Группа продукцииMetrica D1
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-04-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3100
    • Глубина (мм)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls