Опубликуйте свои продукты
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Cпецификация
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetricaD2-double_glass_partition
    • Тип продукцииFrameless Metrica
    • Группа продукцииMetrica D2
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-04-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3100
    • Глубина (мм)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls