Опубликуйте свои продукты
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Cпецификация
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Тип продукцииRitmica
  • Группа продукцииRitmica Solid
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2025-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3100
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls