Опубликуйте свои продукты
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Cпецификация
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetricaSolid-double_panel_partition
    • Тип продукцииStructural Metrica
    • Группа продукцииMetrica Solid
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3100
    • Глубина (мм)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls