Опубликуйте свои продукты
Divilux Ritmica D2 double glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D2 double glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Cпецификация
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRitmicaD2-double_glass_partition
  • Тип продукцииRitmica
  • Группа продукцииRitmica D2
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2025-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3100
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls