Опубликуйте свои продукты
Divilux Unica SC single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica SC single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Cпецификация
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12/16mm (55.1/ 66.1/88.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUnicaSC-single_glass_partition
  • Тип продукцииUnica
  • Группа продукцииUnica SC
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2025-09-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3100
  • Глубина (мм)47
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls