Опубликуйте свои продукты
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Cпецификация
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmat_delta-thene_primer-0mm
    • Тип продукцииBasement
    • Группа продукцииPrimer
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-12-31
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
    • Описание Uniclass 2015Bitumen primers
    • Код CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIA2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIBasement Walls