Опубликуйте свои продукты
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
    Dolphin Solutions Ltd

    BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    High speed low energy behind mirror hand dyer.
    Cпецификация
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Brushed satin finish Available with a HEPA filter Comes fitted with a 1m flex cable with bare ends for connection to fused spur This high quality and very popular behind mirror hand dryer is a great choice for any washroom. Integrated hand dryers that sit behind mirrors mean less visual clutter and maximum functionality. Complies with the following certifications; SKA, UL Operates at 325 Watts minimum -1000 Watts maximum HEPA filter available, reducing spread of dust particles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC2003BM
    • Тип продукцииHand Dryers
    • Группа продукцииBehind Mirror
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)263
    • Глубина (мм)139
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Описание Uniclass 2015Hand driers