Опубликуйте свои продукты
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
    Dolphin Solutions Ltd

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Cпецификация
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC100EH
    • Тип продукцииBaby Change
    • Группа продукцииSurface Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)870
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Описание Uniclass 2015Baby changing units