Опубликуйте свои продукты
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
    Dolphin Solutions Ltd

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser vertical.
    Cпецификация
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC923
    • Тип продукцииSoap Dispensers
    • Группа продукцииManual
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)206
    • Ширина (мм)121
    • Глубина (мм)72
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers