Опубликуйте свои продукты
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Elegance and good performance are put at the service of living well-being with an exclusive design. Sliding with essential lines that contribute significantly to the increase of natural light inside the rooms. The concealed door system ensures an increase in the glass surface compared to traditional sliding doors. The door fits completely inside the frame thanks to the retractable solution. To increase the glazing surface it is possible to integrate the frame in the wall internally and externally. The threshold can be recessed flush with the floor or alternatively it is available in a lowered version (height 32.7mm).
    Cпецификация
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminum Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-04-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)106
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows