Опубликуйте свои продукты
Domal Slider C160 Smartline
Domal Slider C160 Smartline
Domal Slider C160 Smartline
    Domal

    Domal Slider C160 Smartline

    It is a high-performance sliding lift system with fine and elegant lines. It perfectly combines attractive aesthetics and high energy efficiency. The vent belong to a totally new generation of sliding systems developed thanks to technological innovation and accurate design. The system guarantees maximum aesthetic versatility and configurations, adapting easily to the most diverse design needs.
    Cпецификация
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 92mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 22mm - Glass depth: up to 53mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,51 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminum Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-10-16
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)164
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows