Опубликуйте свои продукты
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
    Domal

    Domal Slide TB65 Windows

    It represents the ideal solution for the energetic renovation of existing buildings, thanks to the central section and the excellent resistance and strength performance. The concealed door solution (1 and 2 rails) allows to solve the problem of lack of space with style and practicality, making the most of the environments. A versatile product designed to integrate harmoniously with Domal Top TB65 doors and windows.
    Cпецификация
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Sightline lateral section: 65mm - Sightline central section: 38mm - Sightline inferior section: 65mm - Sightline superior section: 65mm - Glass site in vent: 17mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 7A (300 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 39dB with glass 42 and Rw(C;Ctr)= 40 dB with glass Rw= 46 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,44 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomal_aluminum_slider_window_slide_tb_65
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminum Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-10-16
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows