;

Curved Sliding Door, BST SL 180

Уникальная ссылка: CSD_BST_SL180
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Doors
Группа продукции: Sliding Doors
Дата публикации: 2018-05-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
dormakaba’s Special Line of curved sliding doorsets will provide your entrance area with an enticing and individual atmosphere. The doors can be designed as outwardly or inwardly curved half-circles and segments, as full-circle configurations, and even as oval and double-segment units – almost anything is possible.
- Curved sliding door for clear passage widths from 1,000 to 2,500 mm
- Extremely versatile
- Maximum user convenience
- Wide range of modular components and various operation modes
- German type-approval and certification to DIN 18650


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Germany
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Doors - Sliding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Glass doors
Код ССКПУ ООН: 30171501
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Код: Ss_25_32_35_80
Uniclass 2015 Описание: Sliding gate systems
NBS Reference Код: 25-32-35-80
NBS Reference Описание: Sliding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Glass Doors
Номер OmniClass: 23-11 25 15 15
Наименование OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Название Значение
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation outwardly ; inwardly
Opening Width 1000 mm — 2500 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию