| Уникальная ссылка: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| Брэнд: | dormakaba Group |
| Тип продукции: | Doors |
| Группа продукции: | Sliding Doors |
| Дата публикации: | 2018-05-15 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Техническое описание: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/dorma/product/csd_bst_sl360
| Основной материал: | Aluminium |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | Glass |
| Разработано в: | Germany |
| Страна-производитель: | China |
| Категория BIMobject: | Doors - Sliding |
|---|---|
| Классификация IFC: | Door |
| Название по ССКПУ ООН: | Glass doors |
| Код ССКПУ ООН: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Код: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Код: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Описание: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Код: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Описание: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| Номер OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
| Наименование OmniClass: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Название | Значение |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Название | Значение |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию