;

Folding Door, FFT Flexgreen Wall Mount

Уникальная ссылка: FD_FFT_wall
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Doors
Группа продукции: Folding Doors
Дата публикации: 2018-05-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The first folding door that provides for maximum clear opening width of 2.4m in tight spaces. FFT FLEX Green offers outstanding thermal separation, a quiet, dynamic operation and enhanced wind load resistance. It is particularly suitable for emergency exits and escape routes.
- Maximum clear opening widths of 2.4m in tight spaces
- Thermal separation for energy efficiency in buildings
- Enhanced wind load resistance
- Increased operating smoothness and dynamic response
- For emergency exits and escape route


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Folding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Glass doors
Код ССКПУ ООН: 30171501
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-32-35-30
Uniclass 2.0 Описание: Folding Gate Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_32_35_30
Uniclass 2015 Описание: Folding gate systems
NBS Reference Код: 25-32-35-30
NBS Reference Описание: Folding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 35 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 23 15
Наименование OmniClass: Folding All Glass Doors and Grilles
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Folding

Название Значение
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Maximum Door Width 2400

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию