Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

Уникальная ссылка: kerberos_TPB-C01
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Special Doors
Ширина (мм): 770
Высота (мм): 1030
Глубина (мм): 1170
Дата публикации: 2017-01-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®