| Уникальная ссылка: | ktc_2 |
|---|---|
| Брэнд: | dormakaba Group |
| Тип продукции: | Entrance |
| Группа продукции: | Revolving Doors |
| Дата публикации: | 2018-02-28 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/dorma/product/ktc_2
| Основной материал: | Other |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | Glass |
| Разработано в: | |
| Страна-производитель: |
| Категория BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Классификация IFC: | Door |
| Название по ССКПУ ООН: | Revolving doors |
| Код ССКПУ ООН: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Код: | L411 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Код: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Описание: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Код: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Описание: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| Номер OmniClass: | 23-13 33 21 11 13 |
| Наименование OmniClass: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Название | Значение |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Название | Значение |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию