Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Revolving Door KTV 4

Уникальная ссылка: KTV-4_001-2
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Revolving Doors
Ширина (мм): 3800
Высота (мм): 3000
Глубина (мм): 3800
Дата публикации: 2013-11-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
  • Revolving doors with 4 leafs
  • The KTV revolving door range is designed for installation in entrance areas where interior environmental control coupled with elegant aesthetics are desired. Available as Manual, Automatic, Positional or Servomatic, the KTV range offers flexibility in design and function.
  • Operation Modes Manual, Automatic, Positional and Servomatic operation
  • Diamater any from 2000 mm to 3400 mm. Standard fixed diameters of 3600 mm and 3800 mm are also available.
  • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
  • Glazed or solid canopy
  • Robust framing or fine frame option
  • Optional: Night shields for additional protection
  • Integrated with DORMA CODIC MasterCard or MATRIX Professional Access Control solutions
  • Certification BS EN 16005
  • Benefits are flexible design options to meet project specific requirments, DORMA KTV revolving doors effectively reduce noise, dust and dirt as well as greatly contributing to a reduction in building climate control when compared with conventional automatic doors.
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Двери - Вращающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
Код ССКПУ ООН: 26
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Описание: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-70
NBS Reference Описание: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Название Значение
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

BIMobject®