;

Revolving Door KTV Atrium

Уникальная ссылка: KTV_003-1
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Revolving Doors
Ширина (мм): 2800
Высота (мм): 2500
Глубина (мм): 2800
Дата публикации: 2014-07-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
  • Revolving doors of all-glass design
  • DORMA three-wing and four-wing revolving doors break down the barriers to creativity in entrance design. Buildings are both aesthetically and functionally enhanced in the best possible way, thanks to the beautiful all-glass appearance of the DORMA KTV ATRIUM.
  • Operation Modes Manual, Positional and Servomatic operation
  • Diameter 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm or 2800 mm
  • Passage Height 2100 mm to 2500 mm
  • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
  • Glazed canopy
  • Optional Night shields, Push bars, Wing locks
  • Certification BS EN 16005
  • Benefits: Extensive design flexibility in terms of planning and technical requirements, Visually, technically and economically the ideal solution, Flexible design options to meet project specific requirments, Greatly improved building environmental control
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Revolving
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L41112
Uniclass 1.4 Описание: Revolving
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Описание: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-70
NBS Reference Описание: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Название Значение
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию