;

Sliding Door System ST FLEX

Уникальная ссылка: ST-FLEX_001-1
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Automatic Sliding Doors
Дата публикации: 2014-07-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
  • Automatic sliding door system with slender fine-frame profiles
  • Modern fine framed profiles combined with the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator to form a visually appealing complete door system with a variety of applications. In conjunction with other doors from the FLEX family (FLEX Green and FLEX SECURE) the system can be used to create a harmonious overall look.
  • Ideal for Exterior doors, porch, public space, offices, healthcare and education projects
  • Max. system width 6250 mm
  • Max. passage width 3000 mm
  • Max. passage height 3000 mm
  • Energy Efficiency EnEV 2014, UD-Values from 1,4 to max.1,8W/m²K
  • Thermal Insulation EN ISO 10077
  • Drive DORMA ES 200, ES 200-D
  • Durability Min. 1000000 cycles
  • Escape Route ES 200-2D
  • Certification Fabrication DIN ISO 9001, Environmental product declarations ISO 14025, DIN 18650 and EN 16005, BS EN 16005, AutSchR
  • Benefits are Excellent insulation features thanks to interlocking side seals and top and bottom seals, Suitable for use on emergency escape routes, Activation via radar, push pad or access control (further options on request). Ideal to meet the relative legislative requirements for disabled access in the UK and Ireland
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Sliding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию