Опубликуйте свои продукты
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHSW-R_Stacking-Single-Side
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Glass Partitions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)100
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки