Опубликуйте свои продукты
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
    • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
    • can be locked by means of customer's profile cylinder).
    • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
    • Tempered safety glass.
    • Black U-shaped handles.
    • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
    • customer to fix the rotating unit.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Can be rotated freely manually, smooth-running.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTalos_RDR-C01
    • Тип продукцииEntrance
    • Группа продукцииSpecial Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2300
    • Ширина (мм)2100
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери
    • Название по ССКПУ ООНRevolving doors
    • Код ССКПУ ООН30171509

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания