Опубликуйте свои продукты
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
  • can be locked by means of customer's profile cylinder).
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
  • Tempered safety glass.
  • Black U-shaped handles.
  • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
  • customer to fix the rotating unit.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • Can be rotated freely manually, smooth-running.
  • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
  • unevenness, we recommend you install a floor element).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTalos_RDR-E01
  • Тип продукцииEntrance
  • Группа продукцииSpecial Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2300
  • Ширина (мм)3700
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери
  • Название по ССКПУ ООНRevolving doors
  • Код ССКПУ ООН30171509

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания