Опубликуйте свои продукты
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

The AL 501 is the ultimate heavy duty deluxe automatic door operator, engineered to accommodate the extremes of automatic door control. Its solid aluminium J-track system ensures product longevity, load capacity (500kg Max.) and installation alternatives.

  • Total door weight to 500 kg
  • Made In Australia
  • Heavy Duty & Robust
  • High Security Locking
  • Heavy duty solid J track
Cпецификация
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAL501_BiParting_Wall-Hosted
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

Доступно в регионах:

Азия Океания Африка