Опубликуйте свои продукты
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
    dormakaba

    Speedgate Turnstile Argus Air for Airport

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Argus Air self-boarding eGates support passengers and staff throughout the entire boarding process. They enable seamless transitions with a single registration. The sound ergonomic design of the systems guides users intuitively. The hygienic touch-free use facilitates access with luggage, wheelchairs, or children. The improved sensor system offers high separation accuracy.

    Cпецификация
      • Full facial recognition system from one single source. Third-party hard or software may also be integrated
      • NFC and e-passport reader available
      • Optional printer with Easy Load for fast paper change
      • Elevated door wing heights for higher security
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаargus_air
    • Тип продукцииArgus
    • Группа продукцииSensor Barriers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания