Опубликуйте свои продукты
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииRevolving Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери

Доступно в регионах:

Азия Океания Африка