Commercial Full Breakout Automatic Sliding Door
The ESA300 is an extruded aluminum stile and rail door designed for interior or exterior applications where emergency breakout of the sliding and sidelite panels is required.
Recommended for standard commercial openings such as retail, lodging, transportation terminals and institutional applications. Full breakout provides enhanced egress capacity or an expanded pass-through opening to move large objects and equipment.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |