Опубликуйте свои продукты
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    • An unrivalled automatic sliding door operator
    • Outstanding user convenience and unique operational behaviour characterize the automatic sliding door operator CS 80 MAGNEO. The door is driven by the magnetic and thus contactless shear wave of a linear DC motor. The CS 80 MAGNEO thus offers the twin benefits of almost silent operation and the ultimate in reliabilty.
    • Available in 3 standard sizes and opening with from 665mm to 1125mm
    • Dimension 62 / 75mm Height, 60 mm Width
    • Max. Panelweight 80 Kg
    • Tested DIN EN 1527
    • Adjustable hold-open times and speed
    • Ideal for private living areas and offices
    • Type-tested in compliance with DIN 18650, ANSI und BSI
    • Benefits: Modular system, Simple installation, easy operation, Long operating life due to innovative technology, Easy mounting and comissioning due to Plug&Play technology, The system allows virtually any door to be configured as an automatic sliding door
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCS80-MAGNEO
    • Тип продукцииOpening & Closing
    • Группа продукцииSliding Door Operators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)4690
    • Глубина (мм)63
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoor openers
    • Код ССКПУ ООН30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor