Опубликуйте свои продукты
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
Cпецификация
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

Доступно в регионах:

Азия Океания Африка