Опубликуйте свои продукты
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGeryon_SRD-S01
  • Тип продукцииEntrance
  • Группа продукцииSpecial Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2260
  • Ширина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания