Опубликуйте свои продукты
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
    dormakaba

    HD 200 Automatic Sliding Door Operator

    The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.

    • Modules with special functions for challenging fields of application
    • Standardised mechanical components for all operator types
    • Responsive control and quiet operation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHD200_BiParting_Wall-Hosted
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Азия Океания Африка