Опубликуйте свои продукты
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
    dormakaba

    Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01

    4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)


    Full-height gate for the passage of persons and material handling.

    Features and benefits:

    Reliable personal safety with end point locking.
    Modular combination of crossbars, roofs and guiding elements.
    Minimal power consumption.
    Adjustable access can be freely set in the event of power failure.
    Can be used under the most varied environmental conditions.


    Function: Power Assist—Power-assisted motion; servo-positioning drive/
    electronically controlled in both directions (behavior in event of
    power failure can be selected for each direction: free or blocked).

    Finish Steel and aluminum parts: additional plastic coating according to RA

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkentaur-fge-m01
    • Тип продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
    • Группа продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Описание Uniclass 2015Access control systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-29 13 23
    • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания