Опубликуйте свои продукты
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E04
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-E04

Passage limitation With steel columns, climb-over protection and saw-through protection.
Additional function The unit complies with resistance class RC2 according to DIN V ENV 1627.

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkentaur-fts-e04
  • Тип продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
  • Группа продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2270
  • Ширина (мм)1540
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
  • Код ССКПУ ООН46171619
  • Код Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Описание Uniclass 2015Access control systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания