Опубликуйте свои продукты
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkerberos_TPB-S03
  • Тип продукцииEntrance
  • Группа продукцииSpecial Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)488
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания