Опубликуйте свои продукты
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - со звукоизоляцией

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    • Передвижная звукоизолирующая перегородка
    • Значение звукоизоляции до Rw 59 дБ (лабораторное значение согл. EN 10140)
    • Схема парковки GRD 5 - Двойная двухточечная подвеска: парковка по углом 90°, параллельно оси перегородки
    • Толщина элемента 100 мм
    • Ширина элемента от 600 мм до 1250 мм
    • Высота в свету от 2000 мм до 14 500 мм (больше по запросу)
    • Управление 1) Стандартное управление: ручное 2) Комфортное управление: полуавтоматический режим ComforTronic (выдвижение и втягивание уплотнительной ленты с электрическим управлением)
    • Дополнительная сплошная одностворчатая и двустворчатая дверь, стеклянная дверь

    Dorma Hüppe - Группа dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Cпецификация
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmovable-wall_variflex_GDR-5_sound_insulated
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE