Опубликуйте свои продукты
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250 - Entrance Systems

    • Low Energy electromechanical swing door operator
    • The ED 100/250 A swing door operator is especially suitable for exterior doors that are subjected to varying wind loads and for interior doors separating rooms where different air pressures prevail. The Wind Load Control monitors the actuation speed, keeping it constant at the preset value.
    • Dimension 685 x 70 x 130 mm
    • Max. Door Weight 160 kg (ED 100), 400 kg (ED 250) depending on the door leaf width
    • Max. Door Width 1100 mm (ED 100), 1600 mm (ED 250)
    • Max. Opening Angle 110°
    • Hold-open time 0 to 30 seconds
    • Push or Pull version for single or double leaf doors
    • Activation via radar, push pad, linking to access control systems and other actuation devices
    • Tested to 1,000,000 cycles
    • Low noise levels through multi–stage gearing
    • Suitable for use on emergency escape and fire doors
    • Suitable for use on projects to meet EN 16005
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswing-door-operator_ED100_ED250
    • Тип продукцииOpening & Closing
    • Группа продукцииSwing Door Operators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)685
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания