Опубликуйте свои продукты
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    TS Profil Door Closer

    The TS Profil is a door closer suitable for all doors. It is equipped with an opening brake starting from 70° as well as an adjustable function that can be continuously adjusted or neutralized. The adjustment screws on the front are metallic and wear-resistant. The mounting plate, optional, features a universal drilling pattern. This door closer is available in three colors: silver, white, and black.


    • A model for all standard doors, even exterior doors
    • Door width up to 1,100 mm
    • Adjustable closing force EN 2/3/4
    • Adjustable opening brake
    • Door closer compliant with EN 1154


    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTS_Profil
    • Тип продукцииDoor Closer
    • Группа продукцииScissor Arm
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания