Опубликуйте свои продукты
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass ComfortDrive — полностью автоматическое управление — GRD2

    • Полностью автоматическая передвижная звукоизолирующая перегородка
    • Значение звукоизоляции до Rw 57 дБ ( лабораторное значение согл. EN 10140)
    • Схема парковки GRD 2 - Двойная двухточечная подвеска: парковка под наклоном к главной оси перегородки
    • Толщина элемента 100 мм
    • Ширина элемента от 820 мм до 1250 мм
    • Высота в свету от 2000 мм до 6500 мм (больше по запросу)
    • Управление: Полностью автоматически по нажатию на кнопку.
    • Высокоскоростное позиционирование со скоростью до 250 мм/с.
    • Помимо стандартных функций, можно запрограммировать индивидуальные позиции и режимы управления персоналом.
    • Дополнительная сплошная одностворчатая и стеклянная дверь

    Dorma Hüppe - Группа dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Cпецификация
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd2
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена