Опубликуйте свои продукты
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

      • 00 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • height of mixer 125 mm
      • height up to aerator 108 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13612705
    • Тип продукцииCL 1
    • Группа продукцииCL.1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps