Опубликуйте свои продукты
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13801845
    • Тип продукцииLisse
    • Группа продукцииLISSÉ
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps