Опубликуйте свои продукты
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
    Dornbracht

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка17500661
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииMETA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010875
    • Название ETIMToilet tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка