Опубликуйте свои продукты
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

Связаться с Dornbracht

Cпецификация
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка25863661
  • Тип продукцииGeneric
  • Группа продукцииTub faucets - Floor mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)9.88
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010862
  • Название ETIMBath mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets