Опубликуйте свои продукты
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
    Dornbracht

    25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

      • 238 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 935 - 1005 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 852 – 922 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 24.6 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка25863705
    • Тип продукцииCL 1
    • Группа продукцииCL.1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets