Опубликуйте свои продукты
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26024661FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Shower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems