Опубликуйте свои продукты
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413625 Meta Shower set without hand shower

    Meta Shower set without hand shower

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Meta Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Meta, Tara

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26413625
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination