Опубликуйте свои продукты
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
    Dornbracht

    27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

      • 200 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 141 mm
      • height up to aerator 88 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27412845
    • Тип продукцииLisse
    • Группа продукцииLISSÉ
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.03
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets